Olympian G100

Olympian G100

Preis
21.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian G100
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.GXG03036
GerätenummerEPU10661
KatalognummerCU4452886
Baujahr2014
Std694 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 21.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung125 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zusätzliche Informationen2014 Olympian G100 S#GXG03036, 100kW standby/90kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 28,234 hours, 8.9L V8 engine, operates on propane or natural gas, H-100 digital control panel, 150A breaker, standard air cleaner.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, weatherproof enclosure

SERVICE WORK: generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch