Caterpillar XQ400

Caterpillar XQ400

Preis
105.000 USD
Baujahr
2008
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ400
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.X4R00385
GerätenummerF24725
KatalognummerCU2139057
Baujahr2008
Std9783 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCleveland, OH
Preisangabe
Preis ohne MwSt.105.000 USD
Mwst. USD
Preis mit MwSt. USD
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Motorleistung544 PS
Generatorleistung500 kVA
Frequenz60 Hz
Zusätzliche Informationen*HOURS ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON USE
400 KW RATED PORTABLE SOUND ATTENUATED GENERATOR-SET
BATTERIES
BATTERY CHARGER
CAT SR4 GEN END
EMCP CONTROL PANEL
JACKET WATER HEATER
MAIN BREAKER
MULTI VOLTAGE CAPABLE 240 - 480 V
ORIGINAL HOURS
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
SE HABLA ESPANOL
SOLD AS-IS
SPACE HEATER
XQ400 POWERED BY DIESEL ENGINE MODEL C15
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
Zusätzliche Informationen*HOURS ARE SUBJECT TO CHANGE BASED ON USE
400 KW RATED PORTABLE SOUND ATTENUATED GENERATOR-SET
BATTERIES
BATTERY CHARGER
CAT SR4 GEN END
EMCP CONTROL PANEL
JACKET WATER HEATER
MAIN BREAKER
MULTI VOLTAGE CAPABLE 240 - 480 V
ORIGINAL HOURS
RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
SE HABLA ESPANOL
SOLD AS-IS
SPACE HEATER
XQ400 POWERED BY DIESEL ENGINE MODEL C15
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
500kVA / 400kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
OHIO CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Richard Gasca
Telefon:+1 440 838 7472
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch