Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Preis
6.804 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar DE22E3
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.GYB01577
GerätenummerUA865
KatalognummerCU4447120
Baujahr2015
Std23285 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 6.804
Mwst. (10%)$ 680
Preis mit MwSt.$ 7.485
Einzelheiten
Generatorleistung20 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
50 hZ50 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA865
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 23,285
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*CONTROL PANEL EMCP4.1
*ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
LEAD ACID START BATTERIES
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
C2.2 ENGINE
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch