Caterpillar C15

Caterpillar C15

Preis
92.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar C15
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.C5E03512
GerätenummerEPU10685
KatalognummerCU4453429
Baujahr2012
Std50 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 92.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung562 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zusätzliche Informationen2012 CAT C15 S#C5E03512, 450kW standby/410kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable to 277/480V 3ph), 60Hz, 1800rpm, 50 hours, diesel fueled CAT C15 engine, EPA tier-3, EMCP4.2 digital control panel, two 600A breakers, one 100A breaker, enclosure w/ 850G fuel tank, light duty air cleaner

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
562kVA / 450kW / 208Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch