Caterpillar 3512B

Caterpillar 3512B

Preis
135.000 USD
Baujahr
2003
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3512B
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.1GZ01536
GerätenummerEPU10604
KatalognummerCU4367782
Baujahr2003
Std795 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIndianapolis, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 135.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung1875 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
60 hZ60 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
Zusätzliche Informationen2003 CAT 3512B S#1GZ01536, 1500kW standby/ 1360kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 789 hours, EMCP2+ control panel, no main breaker (can be added), batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, Racor secondary fuel filters, remote horizontal radiator, no enclosure or fuel tank.
Gen Dimensions: L-164”, W-75”, H-88”
Gen Package weight: 32,000lbs
Radiator Dimensions: L-159”, W-110”, H-150”
Radiator weight: 13,000lbs
*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
1875kVA / 1500kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch