Airman SDG60S

Airman SDG60S

Preis
11.684 USD
Baujahr
2005
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAirman SDG60S
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.148-MA60396
GerätenummerUA917
KatalognummerCU4519655
Baujahr2005
Std15284 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortLarapinta, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 11.684
Mwst. (10%)$ 1.168
Preis mit MwSt.$ 12.853
Einzelheiten
Generatorleistung55 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
50 hZ50 hZ
Zusätzliche InformationenSound attenuated, enclosed diesel generator 
Complete with 135L fuel tank 
Isuzu BB-4BGIT Diesel Engine 
Direct Injection turbo Charged
Stage 2 emissions regulation
Prime rated output 50 kVA / Standby 55kVA 
Box design for operation on a vehicle
Ready to Run
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
55kVA / 40kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch