Caterpillar 3516 DITA

Caterpillar 3516 DITA

Preis
78.900 USD
Baujahr
1985
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3516 DITA
Produktgruppeschifffahrt – hilfsantriebe
Serien Nr.29Z00825
GerätenummerP190065A
KatalognummerCU4492972
Baujahr1985
Std2237 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Diego, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 78.900
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenCATERPILLAR 1985 3516 DITA MARINE PROPULSION ENGINE • RATED 1710 HP ... 1800 RPM • ‘A’ RATING • ARRANGED FOR HEAT EXCHANGER COOLING • WOODWARD EGACTUATOR • PREMIUM GAUGE PANEL • DEEP SUMP OIL PAN • AIR STARTING • PRE-LUBE PUMP • WATER LEVEL SWITCH • AUXILIARY SEA WATER PUMP • SAE NO.‘00’ FLYWHEEL HOUSING W/ SAE 21 NOMINAL DRIVE FLYWHEEL • ENGINE HOUR METER SHOWS 2237 HOURS SINCE OVERHAUL • ENGINE HAS BEEN INSPECTED • STANDARD CRANKSHAFT • DYNAMOMETER TESTED • PAINTED • ENGINE S/N’S 29Z00825 • ARRANGEMENT NO. 2W8864 • DIMS:12’-3” L • 5’-7” W • 7’-2” H • APPROX 19,000 LBS.

MARINE PROPULSION
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HAWTHORNE POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch