Caterpillar 3412C

Caterpillar 3412C

Preis
147.000 USD
Baujahr
2010
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3412C
Produktgruppeschifffahrt – hilfsantriebe
Serien Nr.RLR00878
GerätenummerP170295A
KatalognummerCU4432904
Baujahr2010
Std4 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Diego, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 147.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
EPA LABELEPA LABEL
TIER 1 COMPLIANTTIER 1 COMPLIANT
Zusätzliche InformationenNEW SURPLUS CATERPILLAR 2010 3412C DITA MARINE AUXILIARY GENERATOR SET • 9 AVAILABLE • CAT 3412C DITA MARINE DIESEL ENGINE • IMO COMPLIANT • CAT SR4B GENERATOR W/ PMG • RATED 590 KW PRIME • 440 VOLT • 3 PHASE • 60 HZ • 1800 RPM • ARRANGED FOR HEAT EXCHANGER COOLING W/ AUX SEA WATER PUMP INSTALLED AND S/L HEAT EXCHANGER • WOODWARD PSG GOVERNOR • ENGINE 4 HOLE GAUGE PANEL W/ TACHOMETER • DW FUEL LINES • DUPLEX FUEL FILTERS • PRIMARY FUEL FILTER • RACOR FUEL/WATER SEPARATOR • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • JACKET WATER HEATER • ELECTRIC SHUT-OFFS OP•WT•OS • ALARM CONTACTORS OP•WT • AIR INLET SHUT-OFF • SUMP PUMP • ENGINE-GENERATOR LENGTH 10” CHANNEL MOUNTING RAILS • UNIT’S SOLD DEC.’10 • NEVER INSTALLED • STORED IN A WAREHOUSE W/ TEST TIME ONLY SHOWING ON SERVICE METER OF 4 HOURS • SHIP LOOSE ITEMS : HEAT EXCHANGER • EXHAUST BELLOWS • EXHAUST SILENCER • ENGINE START/STOP ALARM AND SHUTDOWN PANEL • VIBRATION MOUNTS • GENSET • 11’-5” L X 4’-8” W X 6’-0” H APPROX 10,200 LBS • HEAT EXCHANGER • 62” L X 14” W X 17” H APPROX 350 LBS • EXHAUST SILENCER • 104” L X 34” X 43” APPROX 300 LBS • PALLET BOX W/ PANEL, BELLOWS, MOUNTS, BOOKS APPROX 150 LBS.

AUXILIARY
Leistungsbewertung
Prime
60Hz
737kVA / 590kW / 440Volts @ 1800RPM
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HAWTHORNE POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch