Genie GS2032 G84 - scheren-hubarbeitsbühne - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Genie GS2032 G84

Genie GS2032 G84

Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeGenie GS2032 G84
Boyd Cat Company
Produktgruppescheren-hubarbeitsbühne
Serien Nr.GS3215A-138086
GerätenummerEQ00015618
Katalognummer10180496
Baujahr2015
Std158 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNitro, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.4.187 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen(STOWED) 39"H X 96"L X 32"W
24V (FOUR 6V 245AH BATTERIES)
EXTENSION DECK LIFT CAP: 250 LBS
FREIGHT
LIFT CAPACITY: 800 LBS
MOTION ALARM
NON MARKING TIRES 15 X 5 X 11
PLATFORM EXTENDED: 128"
PLATFORM HEIGHT: 20 FT
PLATFORM LENGTH: 89"
WEIGHT: 3,438 LBS
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage