Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Straßenbaumaschinen
Schaber
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 627B
1976
3950 Hours
MICHIGAN CAT
Marke
CAT 627B
Produktgruppe
Schaber
Serien Nr.
15S00825
Gerätenummer
AA~015S00825
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 627B
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Straßenbaumaschinen
Schaber
CAT
CAT 627B
Baujahr
1976
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 627B
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
22.500
MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 627B
Michigan CAT
Produktgruppe
Schaber
Serien Nr.
15S00825
Gerätenummer
AA~015S00825
Katalognummer
10135844
Baujahr
1976
Std
3.950 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Novi, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
22.500
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Beleuchtung
Lighting
ROPS - Öffnen
ROPS - Open
Schutz, Getriebe-
Guard, Transmission
Reifengröße
Tire Size
Push-Pull
Push Pull
Zusätzliche Informationen
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, PUSH PULL, TRANSMISSION GUARD, 29.5-29, TOTAL HOURS UNKNOWN
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
10
11
0
s.o.s. taken
Nein
bumper
Gut
cab or canopy
Gut
differential supports
Gut
front crankcase guard / batter
Gut
front fenders
Angemessen
Both sides are bent a little
front frame
Gut
front fuel tank
Gut
front pre-cleaner bowl
Gut
front radiator grill & shroud
Gut
front sheet metal
Angemessen
grab irons
Angemessen
Multiple bent grab irons
paint
Angemessen
Faded and scratched and also has surface rust
rear crankcase guard / batter
Gut
rear engine enclose hood / sta
Angemessen
rear fenders
Angemessen
Left side is dented and right side is missing rear section
rear frame
Angemessen
Has a plate welded to it on the left side of gooseneck
rear fuel tank
Gut
rear pre-cleaner bowl
Angemessen
Lid is missing
rear radiator grill & shround
Angemessen
Bent a little
rear sheet metal
Angemessen
steps / ladder
Angemessen
Both rear steps are bent
sicherheitsvorkehrungen
0
1
0
überrollschutz
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
horn
Angemessen
Inoperable
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1
4
4
rückfahr-warnhupe
Nein
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Nein
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Nein
überrollschutz-zertifikatschild
Ja
dash console
Angemessen
Weathered
floor boards
Angemessen
Shows some wear and is dirty
gauges
Schlecht
Multiple busted and inoperable gauges
glass/mirrors
Angemessen
Front window is missing and left side window is broken
meter
Schlecht
Inoperable and busted total hours unknown
seat belt
Schlecht
seat cushion / arm rest
Schlecht
Cushions are torn
switches
Gut
windshield wipers
Angemessen
Inoperable and needs a blade
frontmotor
9
0
0
blow by - front engine
Nein
compression in radiator - front engine
Nein
emissions decal - front engine
Nein
fluid levels ok? - front engine
Ja
knocking - front engine
Nein
oil leaks - front engine
Ja
Front cover is leaking and oil pan is weeping
water in oil - front engine
Nein
anti-freeze color - front engine
Green
air cleaners - front engine
Gut
belts / pulleys - front engine
Gut
engine supports - front engine
Gut
exhaust / muffler - front engine
Gut
fuel injection system - front engine
Gut
governor - front engine
Gut
oil filter condition (cut) - front engine
Gut
operating condition - front engine
Gut
turbocharger - front engine
Gut
heckmotor
8
1
0
blow by - rear engine
Nein
compression in radiator - rear engine
Nein
emissions decal - rear engine
Nein
fluid levels ok? - rear engine
Ja
knocking - rear engine
Nein
oil leaks - rear engine
Nein
water in oil - rear engine
Nein
air cleaners - rear engine
Angemessen
belts / pulleys - rear engine
Gut
engine supports - rear engine
Gut
exhaust / muffler - rear engine
Gut
fuel injection system - rear engine
Gut
governor - rear engine
Gut
oil filter condition (cut) - rear engine
Gut
operating condition - rear engine
Gut
turbocharger - rear engine
Gut
vorderes kühlsystem
6
0
0
Nein
coolers - front cooling system
Gut
fan - front cooling system
Gut
fan drive - front cooling system
Gut
hoses - front cooling system
Gut
radiator - front cooling system
Gut
water pumps - front cooling system
Gut
hinteres kühlsystem
6
0
0
leaks - rear cooling system
Nein
coolers - rear cooling system
Gut
fan - rear cooling system
Gut
fan drive - rear cooling system
Gut
hoses - rear cooling system
Gut
radiator - rear cooling system
Gut
water pumps - rear cooling system
Gut
vorderes elektrik-, start- u. ladesystem
2
2
1
block heater - front electrical, starting & charging system
Nein
ether aid - front electrical, starting & charging system
Nein
alternator - front electrical, starting & charging system
Gut
batteries / cables - front electrical, starting & charging system
Schlecht
Batteries dead needed a jump
lighting - front electrical, starting & charging system
Angemessen
starter - front electrical, starting & charging system
Gut
wiring - front electrical, starting & charging system
Angemessen
hinteres elektrik-, start- u. ladesystem
2
1
1
block heater - rear electrical, starting & charging system
Nein
ether aid - rear electrical, starting & charging system
Nein
alternator - rear electrical, starting & charging system
Gut
batteries / cables - rear electrical, starting & charging system
Schlecht
Batteries dead needed a jump
starter - rear electrical, starting & charging system
Gut
wiring - rear electrical, starting & charging system
Angemessen
vorderes getriebe
8
2
0
leaks - front transmission
Ja
transmission - noisy - front transmission
Ja
Noisy at case knocking coming from inside
transmission type - front transmission
Nein
case - front transmission
Gut
controls - front transmission
Gut
cooler - front transmission
Gut
lines / fittings - front transmission
Angemessen
Multiple weathered lines
oil filter condition (cut) - front transmission
Gut
operating condition - front transmission
Gut
pump - front transmission
Angemessen
transmission - forward shifts - front transmission
Gut
transmission - reverse shifts - front transmission
Gut
universal joints - front transmission
Gut
lenkung
2
2
0
anmerkungen - lenkung
Multiple weathered lines
front axle - steering
Gut
steering cylinder
Angemessen
P&B have a 1/4” of movement
steering linkage
Angemessen
Steer wheel is weathered and cracked
steering valves / pumps
Gut
bremse
1
4
2
undichtigkeiten - bremse
Ja
brake linkage
Angemessen
control valve
Angemessen
lines
Angemessen
operating condition - brake
Schlecht
Service brakes are inoperable
parking brake
Schlecht
Inoperable
pedal
Gut
pump - brake
Angemessen
hydraulik
2
5
0
undichtigkeiten - hydraulik
Ja
apron cylinder
Angemessen
Both cylinders are leaking from head seals.
control linkage
Angemessen
ejector cylinder
Angemessen
Cylinder is leaking at head seal and collecting dirt
filter condition (cut)
Gut
hose lines
Angemessen
Multiple weathered lines and has a leaking line underneath front engine dripping on ground can’t pinpoint leak
overall operating condition
Gut
pumps & valves
Angemessen
Valve is leaking for front bail
schürfzug
0
5
1
schürze
Angemessen
Shows some wear
kübel
Angemessen
Shows some wear
schneidmesser
Schlecht
Shows some wear and is busted
auswerfer
Angemessen
Shows some wear and has been plated
auswerferrollen
Angemessen
Show some wear
boden
Angemessen
Shows some wear
schwanenhalsgelenk/federungsachse
1
3
0
zylinder der schwanenhalsfederung
Gut
bolzen h-verbindungsstück
Angemessen
P&B have a 1/4”+ of movement
waagerechte bolzen
Angemessen
P&B have a 1/4”+ of movement
senkrechte bolzen
Angemessen
P&B have a 1/4”+ of movement
seitenantriebe
5
1
0
Nein
differentials
Gut
front axle - final drives
Gut
front final drives
Gut
rear axle
Gut
rear final drives
Gut
wheel lugs & rims
Angemessen
Rims are rusted
reifen
Ersatz
Nein
Reifengröße - REIFEN
29.5-29
Hersteller/Seriennr.
Profiltiefe in 1/32"
% verbleibende Lebensdauer
Runderneuert
Einschnitte/Ausbrüche im Profil
Einschnitte auf Flanke
Left Front
Firestone
24
15
Nein
Ja
Nein
Left Rear
Firestone
31
20
Nein
Ja
Ja
Right Front
Firestone
32
20
Nein
Ja
Ja
Right Rear
Firestone
24
15
Nein
Ja
Ja
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 627B - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.