Komatsu PC240

Komatsu PC240

Preis
35.515 USD
Baujahr
2001
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKomatsu PC240
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.K34291
Gerätenummer22027567
KatalognummerCU4496426
Baujahr2001
Std6631 Std. h
LandFrankreich
Maschinen StandortAix-en-provence, 13
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 35.515
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
STEINBOHRER-AUSFÜHRUNGROCK DRILL ARRANGEMENT
STIEL, MITTELSTICK, MEDIUM
AUSLEGERSPERRVENTILBOOM CHECK VALVE
STIEL-RÜCKSCHLAGVENTILSTICK CHECK VALVE
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • CHOC CAPOT DROIT
  • AngemessenA VERIFIER
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • UN MARTEAU TABE 1600 N° 4505 50%
ausleger
  • 6370MM
schaufel/löffel
  • JaATTACHE RAPIDE VTN HYDRAULIQUE
  • 1200 MM 50% VTN
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK40%
Anmerkungen - LAUFWERKPATINS DE 600MM
Bodenplatten (Breite)600600
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • FR-23
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
nadia tassefkoumte
Frankreich
Telefon:+33 1 49228273
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch