John Deere & CO. 350G

John Deere & CO. 350G

Preis
80.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeJohn Deere & CO. 350G
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.809830
Gerätenummer473008
KatalognummerCU4550473
Baujahr2014
Std8713 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortAlbuquerque, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 80.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*STICK SIDES ARE REWELDED
2014 JOHN DEERE 350G EXCAVATOR
8713/11/13/19
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM-FM RADIO / ENGINE ENCLOSURES
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY HYDRAULICS / ROPS
BOOM,1 PIECE / CARBODY, STANDARD
BUCKET-GP,56"W/TEETH,2.3YD(WORN)
COUNTERWEIGHT / ETHER AID
ENGINE,POWERTECH 9L,271HP,TIER 3
HYDRAULICS, STANDARD 76.1GPM
ILLUMINATED CONSOLE/GAUGES, STD.
LIGHTING, INTERIOR-CAB & WORK
SEAT,HI-BACK CLOTH W/ 2"BELT
TRACKS,8.5',8 ROLLERS,SHOES 28"
TRANSMISSION,2 SPEED AUTOMATIC
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenGouges
  • AngemessenUnderside cover missing, cracked
  • Angemessen
  • AngemessenHood grill torn, hood several bolts missing, access doors dented
  • AngemessenDented
  • AngemessenUnderside covers bnet
  • AngemessenDented
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Nein
  • Cab door bent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • SchlechtTorn/weathered
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Red
  • Oil filter hoses leaks
  • Normal
  • Normal
  • AngemessenEther aid tube broken off
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
kühlsystem
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFan drive motor leak
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • JaTube broken off
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRf. Not operational
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Full
  • AngemessenLs. Oil leaks, barrel mountings are worn
  • AngemessenOil leaks
  • Gut
  • AngemessenBoom hoses dried out, cracking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenOil leaks
  • AngemessenOil leaks
  • Angemessen
  • AngemessenLeak, hoses leaks
  • Angemessen
ausleger
  • Gut
  • AngemessenBoom to stick worn
  • SchlechtMain mounting pins/bushings worn
stiel
  • Stick has been rewelded
  • AngemessenWorn
  • AngemessenSides and top have been rewelded
  • Angemessen
schaufel/löffel
  • Bosses and mountings rewelded
  • 56``
  • AngemessenWorn
  • Gut
  • AngemessenCracked, rewelded
  • AngemessenBent
  • AngemessenWorn
  • SchlechtWorn
seitenantriebe
  • AngemessenDrive motor cover bolts missing
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERKFair condition
TragrollenRr. Is worn more
VerbindungsstückeDried out link
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • STARTS AND RUNS
  • UNDERCARRIAGE OK
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch