Hitachi ZX670LCH-5

Hitachi ZX670LCH-5

Preis
181.974 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeHitachi ZX670LCH-5
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.BA41P00030075
GerätenummerHITAC11158
KatalognummerCU4656783
Baujahr2014
Std8050 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortErlangen-frauenaurach
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 181.974
Mwst. (16%)$ 29.116
Preis mit MwSt.$ 211.090
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
BUCKET CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 2100 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
Features
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
BUCKET CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 2100 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Wilhelm Schusser
Deutschland
Telefon:+49 9131 999316
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch