Doosan 300LC-V

Doosan 300LC-V

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2007
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeDoosan 300LC-V
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.6018
GerätenummerDOOSA99800
KatalognummerCU4394905
Baujahr2007
Std12586 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortWeißenhorn
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Harald Diemel
Deutschland
Telefon:+49 6631 96010
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch