Caterpillar M322D

Caterpillar M322D

Preis
245.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar M322D
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.D2W00485
GerätenummerUM07889
KatalognummerCU4474960
Baujahr2014
Std706 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 245.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen15.5 MPH HIGH AMBIENT
36" BUCKET-HD MHC02108
ALARM,BACK-UP
BATTERY,HEABY DUTY
BELT,SEAT 2"
CAB DELUXE
CONTROLLER,ELECTRONIC XL
COUNTERWEIGHT,9700 LBS
EIN# XV5M75
HYDRAULIC OIL,MINERAL
LINES,HPF,9'6" STICK
LINES,HPF/HAMMER,VA BOOM
LINES,MPF VA BOOM
LINES,MPF,9'6" STICK
M322D WHEEL EXCAVATOR
MIRROR,VA/MH BOOM
P17:VA,B/F/SLCV
P5:UC OUT,FRONT/OUT REAR
P6:VA,STICK,9'6"
P9:CTRL.COMB.
PATTERN CHANGER HAND CONTROL
PRODUCT LINK PL522
SPACER RINGS
STEPS,TOOLBOX UPPERCARRIAGE
TIRES,BRIDGEST 11.00-20 DUAL
VALVE,ANTI DRIFT TOOL CONTROL
WALKWAY,UPPER
WIND,70/30 SPLIT
WIPER,WINDSHIELD,70/30
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON TRACTOR COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch