Caterpillar 349ELVG

Caterpillar 349ELVG

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 349ELVG
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.KFX00330
GerätenummerKFX00330
KatalognummerCU4458966
Baujahr2012
Std5882 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortBöblingen
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2500 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1650 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 53.3 T
ENGINEPOWER: 431 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 60 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Michael Kallies
Deutschland
Telefon:+49 7031 640514
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch