Caterpillar 335FLCR

Caterpillar 335FLCR

Preis
235.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 335FLCR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.KNE00665
GerätenummerUS-1160699
KatalognummerCU4561106
Baujahr2016
Std1469 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 235.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Angemessensmall dent to lower outside corner
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutminor small dent to pump compartment door
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Jatravel alarm
  • Ja
  • Ja
  • full tank
  • 1/4 tank
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Guthas floor mat
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • normal
  • normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Guthas a small dent
  • Gut
schaufel/löffel
  • JaCat hyd.
  • 48 in. Cat bucket
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Guthas side cutters installed
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
KanoneGut
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer6Y-2589 & 90
SegmenteGut
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front158 mm159 mm84
Carrier Rollers Rear157 mm157.5 mm1210
Idlers Front20.5 mm20.5 mm77
Links123 mm123 mm1414
Pins & Bushings (External)69.5 mm69.5 mm1414
Pins & Bushings (Internal)865 mm865 mm22
Segmentsgoodgood1515
Track Roller 119.5 mm19.5 mm1010
Track Roller 219 mm19 mm55
Track Roller 3guardguard
Track Roller 419 mm19 mm55
Track Roller 5guardguard
Track Roller 619 mm19 mm55
Track Roller 7guardguard
Track Roller 819.5 mm19 mm105
Track Roller 919.5 mm19.5 mm1010
Track Shoes (Width)33.5 in. triple grouser33.5 in. triple88
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good Retail machine.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch