Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Preis
275.000 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 330FL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.HCK20191
GerätenummerHCK20191
KatalognummerCU4476937
Baujahr2018
Std998 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGillette, WY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 275.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
COUPLER, PG W/O PINS CB
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
PREPAID FREIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG (GLT)
FRONT LINES, PGC
Features
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

AIR CLEANER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
COUPLER, PG W/O PINS CB
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
PREPAID FREIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG (GLT)
FRONT LINES, PGC
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WYOMING MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch