Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Preis
159.933 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 326FL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.WGL00529
KatalognummerCU4636553
Baujahr2015
Std4079 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortKamloops, BC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 159.933
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenCAB WITH AIR CONDITIONING
QUICK COUPLER, DIG & CLEANUP BUCKETS
HYDRAULIC THUMB
31" TRIPLE GROUSER SHOES
EMISSIONS DECAL PRESENT
CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
NEXT SERVICE DUE @ 4,484 HOURS
LINKS 85%, BUSHINGS 65%, IDLERS 75% REMAINING
CARRIER AND BOTTOM ROLLERS @ 90% REMAINING
Features
Zusätzliche InformationenCAB WITH AIR CONDITIONING
QUICK COUPLER, DIG & CLEANUP BUCKETS
HYDRAULIC THUMB
31" TRIPLE GROUSER SHOES
EMISSIONS DECAL PRESENT
CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
NEXT SERVICE DUE @ 4,484 HOURS
LINKS 85%, BUSHINGS 65%, IDLERS 75% REMAINING
CARRIER AND BOTTOM ROLLERS @ 90% REMAINING
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FINNING CANADASiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Kanada
Telefon:+1 855 743 7979
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch