Caterpillar 320ELRR

Caterpillar 320ELRR

Preis
122.076 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 320ELRR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.TFX01612
Gerätenummer144386
KatalognummerCU4420336
Baujahr2016
Std7481 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortGrande Prairie, AB
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 122.076
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
RIG SAVERRIG SAVER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
STIEL, KURZSTICK, SHORT
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche InformationenTHE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPELTED: WASH MACHINE. CHECK AND TOP UP MACHINE FLUIDS. PERFORM A 500 HOUR SERVICE AS PER THE CHECK SHEET INCLUDES REPLACING THE ENGINE AND CAB AIR FILTERS, INCLUDES CHANGING THE FINAL DRIVE OILS. PERFORMED THE FOLLOWING REPAIRS: REPLACE MISSING GRAB HANDLE, MIRROR & THREADED BOSS, REPLACE BOTH FRONT STEPS, REPLACE MISSING MIRROR OVER CATWALK. REPLACE W/W BLADE WITH NEW. REPLACE DAMAGED SHUTDOWN SWITCH WITH NEW. REPLACE DAMAGED FRONT BUMPER WITH NEW. REPLACE CRACKED AIR FILTER HOUSING. TROUBLESHOOT FOR INTERIOR LIGHTS WORK INTERMITTENTLY AND L/H BOOM LIGHT IS OUT. TROUBLESHOOT / REPAIR RIG SAVER FOR NOT COMPLETELY SHUTTING THE ENGINE DOWN WHEN TRIPPED. TROUBLESHOOT FOR CODE 1888-3 GPS ANTENNA CODE: VOLTAGE ABOVE NORMAL, E861 CLOCK MANUAL ALIGNMENT NEEDED.

* 1 X DIG BUCKET
CLEAN UP BUCKET
EFI PIPE GRAPPLE
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBOTH BOOM AND RS AND COUNTERWEIGHT DECALES DAMAGED
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRS DENTS AND LS REAR DAMAGED
  • Gut
  • SchlechtLH CAB HANDRAIL MISSING AND LOWER THREADED BOSS MISSING
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtSEVERAL AREAS PAINT MISSING AND RUST BUILD UP
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLS REAR DAMAGE
  • SchlechtBOTH RH CABINET STEPS BENT AND NEEDS MOUNT REINFORCED
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtDOES NTO FULLY SHUT DOWN ENGINE
  • SchlechtFRONT WINDOW SLIDE AND ASSIT HARD TO MOVE
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • N/A
  • 40%
  • FLOOR MAT TORN
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtMISSING MIRROR OVER HYD TANK
  • Gut
  • SchlechtINTERMITTANT
  • Gut
  • SchlechtTROUBLE CODE FOR ANTENNA AND CLOCK HRS
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtGROUND LEVEL SHUT DOWN SWITCH AND GUARD BROKEN
  • SchlechtNEEDS WIPER ARM REPLACED
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • NeinENGINE OIL LEVEL LOW
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
  • AIR FILTER HOUSING NEEDS CLEANING
  • NORMAL
  • NORMAL
  • SchlechtOUTER HOUSING CRACKED AND NEED BOTH FILTERS REPLACED
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • AngemessenNEEDS CLEANING
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtLH BOOM LIGHTOUT
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • LOW
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtFOUND FINE SAND IN HYD TANK FILTER
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • AngemessenMISSING PAINT AND HAS RUST BUILD UP BY COUPLER
  • Gut
schaufel/löffel
  • Ja
  • NO ID TAG
  • NO ID TAG
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen50% APPROX
seitenantriebe
  • SchlechtOIL DARK AND LEVELS ARE LOW
  • SchlechtOIL DARK AND LEVELS ARE LOW
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
SegmenteBOTH SEGMENTS WORN
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front4.654.69115
Carrier Rollers Rear4.654.69115
Idlers Front.79.7966
Links1.161.162323
Pins & Bushings (Internal).37.363137
Track Roller 11.591.543453
Track Roller 21.581.563946
Track Roller 31.541.555349
Track Roller 41.5549
Track Roller 51.541.545353
Track Roller 61.541.555349
Track Roller 71.551.534956
Track Roller 81.5260
Track Shoes (Width)1.331.341311
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • HARD OIL DARK
  • BOTH FINAL DRIVE OILS LOW AND DARK
  • ENGINE OIL LOW AND DARK
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch