Schnellsuche

CAT 320E MP318

CAT 320E MP318

Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 320E MP318
WAGNER EQUIPMENT CO.
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.WBK03298
GerätenummerW70530
Katalognummer4742512
Baujahr2014
Std3.271 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWindsor, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.240.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Zusätzliche Informationen2802 BW 7/6/22
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM 3" RTRCTBL
BOOM, 5.7M (18'8") HD
BRACKET, MOUNTING B IN
C6.6 ENGINE
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VNDL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRRORS RH
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
HATCH, OPENABLE ROOF
HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
HIGH PRESSURE 9'6" STICK LINES
HIGH PRESSURE REACH BOOM LINES
JOYSTICK STANDARD STP PKG
JOYSTICK, ONE BUTTON
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CONNECTING IN
LINES, CYLINDER
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MEDIUM PRESSURE 9'6 STICK LINES
MEDIUM PRESSURE REACH BOOM LINE
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
MP318 JAW CONCRETE CUTTER CC IN
MP318 JAW PULVERIZER P IN
MP318 JAW SHEAR S IN
MP318 MULTIPROCESSOR FRAME IN
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
QUICK DRAINS, READY (OIL)
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG, NACD (PL321)
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 2.9M (9'6") B1 HD
SUN, SHADE
TANK, FUEL
TOOL CONTROL W/MEDIUM PRES&LINES
TOOL CONTROL W/MEDIUM PRESSURE
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC
VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1530
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenVery scratched up, a few hits, paint is faded two different color than the rest of the machine
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenA couple of small bends on either side
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
600
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1400
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • No smoke
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaCombo jaw
ausleger
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bushings (EXT)0.420.432416
Bushings (INT)22.522.400
Carrier Rollers 14.664.64912
Carrier Rollers 24.664.64912
Idlers Front0.780.76218
Links1.181.19149
Shoe Width19.7019.70
Track Roller 11.671.6874
Track Roller 21.671.6777
Track Roller 41.681.6844
Track Roller 51.671.6777
Track Roller 71.671.6777
Track Roller 81.681.6747
Track Shoes1.331.323234
seitenantriebe
200
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage