Schnellsuche

CAT 316EL THB

CAT 316EL THB

Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 316EL THB
WAGNER EQUIPMENT CO.
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW01382
GerätenummerW61255
Katalognummer10073583
Baujahr2014
Std4.180 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortAlbuquerque, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.124.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
Zusätzliche Informationen3755 GD 7/19/23
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
AS IS / AS RECEIVED
ASHTRAY
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BKT SD 36" 0.81YD3 315
BUMPER, SIDE STEEL
C4.4 ENGINE
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CIRCUIT, THUMB
CIRCUIT, THUMB STP TWJ PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
CONNECTOR LINES TB IN
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE, HOOD, HIGH AMBIENT
FOR 36" BUCKET
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
GUARD, VANDALISM
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HYD VLV PKG
INSTRUCT NORTH AMERICA ANSI
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG(R-BOOM//10'2"STK)
LINES-HP, R16'9" BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PIN GROUP, SPARE
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM 16'9" HD
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG THUMB
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STICK, R10'2" HD THUMB
SUN, SHADE
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TERMINALS, JUMP START
THUMB GP IN
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1060
  • Ja
  • Nein
  • AngemessenR/S DAMAGED
  • Gut
  • Gut
  • GutMISC SCRATCHES AND DINGS
  • Gut
  • AngemessenSCRATCHED
  • Gut
  • AngemessenR/S REAR ENCLOSURE PANEL DAMAGED
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFADED
  • Gut
  • Angemessen
  • AngemessenMISC BENT
sicherheitsvorkehrungen
300
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1111
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtOUT OF DATE
  • Angemessen
  • Gut
motor
700
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • NORMAL
  • OK
  • NORMAL
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1400
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaCAT
ausleger
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
500
  • Ja
  • CAT
  • CAT
  • 36"
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Verbindungsstücke9W3137
Segmente42% WORN
Bodenplatten24" TG
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front4.664.68186
Carrier Rollers Rear4.604.641812
Idlers Front.80.801212
Pins & Bushings (External).40.403030
Track Roller 11.671.672020
Track Roller 21.671.672020
Track Roller 31818
Track Roller 41818
Track Roller 51818
Track Roller 61.671.672020
Track Roller 71.671.672020
Track Shoes (Width)1.261.232027
seitenantriebe
200
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • STARTS AND IS OPERATIONAL
  • UNDERCARRIAGE IN GOOD SHAPE
  • THUMB AND 36" BUCKET
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage