Schnellsuche

Caterpillar 313FL PQ

Caterpillar 313FL PQ

Preis
121.000 $
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar 313FL PQ
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.PRG10615
GerätenummerPRG1615
Katalognummer10006746
Baujahr2018
Std4.240 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGrand Rapids, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.121.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
BELEUCHTUNGLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
AUSLEGER, MONOBLOCKBOOM, 1 PIECE
AUSLEGER-RÜCKSCHLAGVENTILBOOM CHECK VALVE
STIEL-RÜCKSCHLAGVENTILSTICK CHECK VALVE
ANSCHLUSSSTÜCK, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRR ding repaired, slight Bondo
  • Gut
  • Gut
  • GutLeft grab iron will be bolted on today
  • GutMinor scratches touched up, RR door repainted, faded very slight
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1300
  • JaAlarm inoperable, has rear view and right side camera system functioning
  • Ja
  • Ja
  • AM/FM radio
  • GutNot tested, cold out
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHeated, air suspension seat
  • Gut
  • Gut
motor
700
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • C4.4 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1200
  • Good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHydraulic oil slightly low
  • Gut2 speed functioning
ausleger
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
300
  • 9’10”
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
600
  • Ja
  • Cat hydraulic coupler
  • Gut
  • GutBucket pivot and dogbone linkage p/b very slight movement
  • Gut
  • GutLower front edge protection
  • Gut
  • Gut
laufwerk
300
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERKUsing Cat specs about 90-95% on rails
Kettenglied-Ersatzteil-NummerDuratrack
SegmenteGut
Bodenplatten700mm, 27.5" wide
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front1071072828
Carrier Rollers Rear107.51072628
Idlers Front19192424
Links97.598
Pins & Bushings (External)9.59.51010
Pins & Bushings (Internal)687.5687.555
Track Roller 118.519
Track Roller 71919
Track Shoes (Width)1716.52128
seitenantriebe
100
  • No leaks
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage