Caterpillar 312E

Caterpillar 312E

Preis
95.000 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 312E
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.MJD00674
GerätenummerUM07917
KatalognummerCU4499559
Baujahr2013
Std3473 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 95.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Zusätzliche InformationenAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ASHTRAY
BLADE, 8'10"
BUMPER, SIDE STEEL
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
EIN# YV8P68
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTALLATION, BLADE FOR MP,OC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-HP PKG (R-BM/9'10" STK)
LINES-MP PKG (R-BM/9'10" STK)
LINES-QC PKG (R-BM/9'10" STK)
PANEL, STD START SWITCH
R-BOOM, 9'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TANK, FUEL
TOOL CTRL STP MP BLADE PKG
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • normal
  • light
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Japin grabber
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Carrier Rollers Front1010
Carrier Rollers Rear1010
Idlers Front2020
Links2020
Pins & Bushings (External)2020
Pins & Bushings (Internal)2020
Segments2020
Track Roller 12020
Track Shoes (Width)2020
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON TRACTOR COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch