Schnellsuche

Caterpillar 311CU

Caterpillar 311CU

Preis
55.000 $
Baujahr
2007
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

RING POWER CORP.
401 North Tomoka Farms Rd, FL
+1 904 494 1215
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar 311CU
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.CKE01934
GerätenummerCKE01934
Katalognummer10041551
Baujahr2007
Std8.189 Std. h
LandUSA
Maschinen Standort401 North Tomoka Farms Rd, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.55.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen*ALARM, TRAVEL
ROLL ON-ROLL OFF
LINKAGE, BUCKET
*COOLING, HIGH AMBIENT
*STARTING, COLD WEATHER
LIGHTS, CAB
*CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
*CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
*POWER SUPPLY, 12V-5A
*ANTIFREEZE, -50C (-58F)
*311C U HYDRAULIC EXCAVATOR
*SEAT, KAB 527P/C
STICK, 9'2"
*BOOM, ONE-PIECE
BUCKET, 42" 0.82 CYD (GP)
TIP, ABRASION,HEAVY DUTY
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
INSTRUCTIONS, ANSI
TRACK, 20" RUBBER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage