Schnellsuche

Caterpillar 306 C3 TAQ

Caterpillar 306 C3 TAQ

Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
Basis Informationen
MarkeCaterpillar 306 C3 TAQ
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.6G604056
GerätenummerBCP00394U
Katalognummer10081037
Baujahr2021
Std510 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLogan, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.105.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
STICK, R9'10" W/ EOU MOUNTSTICK, R9'10" W/ EOU MOUNT
HYD QCHYD QC
KIT, CASE DRAIN, 305E2 + 6T NGKIT, CASE DRAIN, 305E2 + 6T NG
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PACKING, LAST MILE PROGRAMPACKING, LAST MILE PROGRAM
SHIPPING/STORAGE PROTECTIONSHIPPING/STORAGE PROTECTION
*ALARM, TRAVEL*ALARM, TRAVEL
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
BUCKET-HD, 24", 4.6 FT3, 5TBUCKET-HD, 24", 4.6 FT3, 5T
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*DRAIN, ECOLOGY*DRAIN, ECOLOGY
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*306 07A CR MINI EXCAVATOR*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*BOOM, SWING*BOOM, SWING
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO*FILM, COUPLER, ISO
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*TRAVEL PEDALS*TRAVEL PEDALS
*LINES, BOOM*LINES, BOOM
*LINES, STICK*LINES, STICK
*CONTROL, QUICK COUPLER*CONTROL, QUICK COUPLER
*INSTRUCTIONS, ANSI*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD*LIGHTS, STANDARD
*HEATER, WATER JACKET*HEATER, WATER JACKET
*CAMERA, REAR VIEW*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*FILM, INC. CANADA*FILM, INC. CANADA
*LINES, AUX, QC, LONG STK*LINES, AUX, QC, LONG STK
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*BLADE, ANGLE, BOCE*BLADE, ANGLE, BOCE
*NO EXTRA COUNTERWEIGHT*NO EXTRA COUNTERWEIGHT
*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
*STICK, LONG, ANGLE BLADE*STICK, LONG, ANGLE BLADE
*TRACK, 16", RUBBER BELT*TRACK, 16", RUBBER BELT
*INTEGRATED RADIO*INTEGRATED RADIO
PRICED 05/03/23 DA (ANGLE BLADEPRICED 05/03/23 DA (ANGLE BLADE
Zusätzliche InformationenOnline Owner's Manual
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage