Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Preis
35.230 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305ECR
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.XFA03669
GerätenummerXFA03669
KatalognummerCU4491366
Baujahr2014
Std1820 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortMittenwalde/ot Schenkendorf
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 35.230
Mwst. (19%)$ 6.694
Preis mit MwSt.$ 41.924
Features
Zusätzliche InformationenOPERATING WEIGHT: 5.1 T
ENGINEPOWER: 40 HP
CUTTING WIDTH: 400 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
BUCKET CONDITION: 60 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Falko Böttcher-Schroda
Deutschland
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch