Schnellsuche

Caterpillar 305 C1 THQ

Caterpillar 305 C1 THQ

Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
+1 801 978 1673
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305 C1 THQ
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.5G503166
GerätenummerBCP02391
Katalognummer10081614
Baujahr2023
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHurricane, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.95.485 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
SEAT BELT, W/ INDICATIONSEAT BELT, W/ INDICATION
INSTRUCTIONS, ANSIINSTRUCTIONS, ANSI
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
PACKING, LAST MILE PROGRAMPACKING, LAST MILE PROGRAM
SHIPPING/STORAGE PROTECTIONSHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 1 ORDERLANE 1 ORDER
*ALARM, TRAVEL*ALARM, TRAVEL
*LIGHTS, LED*LIGHTS, LED
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING*BOOM, SWING
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*LINES, BOOM*LINES, BOOM
*LINES, STICK*LINES, STICK
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*FILM, INC. CANADA*FILM, INC. CANADA
*TRACK, 16", RUBBER BELT*TRACK, 16", RUBBER BELT
*CONTROL, QC, 3 LINE*CONTROL, QC, 3 LINE
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*305 07A CR MINI EXCAVATOR*305 07A CR MINI EXCAVATOR
*BLADE, STD, BOCE*BLADE, STD, BOCE
*COUNTERWEIGHT, STANDARD*COUNTERWEIGHT, STANDARD
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*HYDRAULIC OIL*HYDRAULIC OIL
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*STICK, LONG, WITH 1ST AUX*STICK, LONG, WITH 1ST AUX
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*CANOPY, ROPS*CANOPY, ROPS
PRICED NEW 08/21/23 EKPRICED NEW 08/21/23 EK
Zusätzliche InformationenOnline Owner's Manual
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage