Caterpillar 305.5E2

Caterpillar 305.5E2

Preis
77.000 USD
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 305.5E2
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.CR508271
GerätenummerCR58271
KatalognummerCU4531317
Baujahr2019
Std221 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGillette, WY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 77.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Zubehör
RADIORADIO
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS LONG W/ 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT,EXTRA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/ 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
TRACK, RUBBER BELT
FILM, CALIFORNIA
COUPLER, PG, HYD, 5T
HOOD, REAR, VENTED
Features
Zubehör
RADIORADIO
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS LONG W/ 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
COUNTERWEIGHT,EXTRA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/ 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 5T
TRACK, RUBBER BELT
FILM, CALIFORNIA
COUPLER, PG, HYD, 5T
HOOD, REAR, VENTED
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WYOMING MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch