Caterpillar 303.5E2

Caterpillar 303.5E2

Preis
41.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 303.5E2
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.BG800789
GerätenummerUM07953
KatalognummerCU4504119
Baujahr2015
Std951 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 41.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
RADIORADIO
Zusätzliche Informationen*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
BLADE, 77", POWER ANGLE
COUPLER/THUMB HYDRAULIC
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • normal
  • light
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
VerbindungsstückeBELTS ARE GOOD
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON TRACTOR COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jeff Larson
Telefon:+1 510 357 6200
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch