Caterpillar 314E

Caterpillar 314E

Preis
124.283 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 314E
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DKD00280
Gerätenummer22042895
KatalognummerCU4638291
Baujahr2014
Std2571 Std. h
LandFrankreich
Maschinen StandortMoissy Cramayel, 77
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 124.283
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
STEINBOHRER-AUSFÜHRUNGROCK DRILL ARRANGEMENT
AUSLEGERSPERRVENTILBOOM CHECK VALVE
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
STEINBOHRER-AUSFÜHRUNGROCK DRILL ARRANGEMENT
AUSLEGERSPERRVENTILBOOM CHECK VALVE
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • hydraulik
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
hydraulik
  • Equipée de lignes HAUTE PRESSION ? Moyenne pression et Benne preneuse .
stiel
  • 2.50m
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Ja
  • Coupleur GEITH
  • Godet tranchée ARDEN 600mm 0.34m³
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • FR-16
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
nadia tassefkoumte
Frankreich
Telefon:+33 1 49228273
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch