CAT 385CL - Raupenbagger - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT 385CL

CAT 385CL

Baujahr
2006
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 385CL
Michigan CAT
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.EDA00365
Gerätenummer08-544
Katalognummer10192153
Baujahr2006
Std18.544 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBrownstown Twp., USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.162.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenCAB, LONG REACH, 18' STK, BKT, PULVERIZER
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
motor
  • Reman Engine SN:RGX01285 – Reman Pumps @ 12599 Hours- Engine In-frame(cylinders & liners& Turbo )@18190 Hours
hydraulik
  • Aux Hydraulics including Medium and High-pressure Circuits
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaLabounty CP120 Mechanical Pulverizer serial # CP120222
ausleger
  • Long Reach 32.8ft
stiel
  • 18
schaufel/löffel
  • Bucket 62 inch ( 4 J600 teeth)
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERK 1New Undercarriage @ 10821 hours
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage