CAT 349FL - Raupenbagger - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT 349FL

CAT 349FL

Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 349FL
Michigan CAT
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.BZ200538
GerätenummerBZ2538-A
Katalognummer10180026
Baujahr2016
Std10.689 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortShelby Twp., USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.97.900 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
MotorraumverkleidungenEngine Enclosures
BeleuchtungLighting
SpiegelMirrors
VorsteuerungPilot Control
StielStick
GeradeausfahrpedalStraight Travel Pedal
Hand- und FußsteuerungHand and Foot Control
Ausleger - 1 StkBoom - 1 Piece
Unterwagen - StandardCar Body - Standard
Funkgerät - AM/FM-RadioRadio - AM FM Radio
Kontergewicht-AbnahmesystemCounterweight Removal System
Zusätzliche InformationenCAB, AC, 1PC BOOM, 12'8" STK, HAND FOOT CTRL, STRAIGHT TRAVEL PEDAL, 35.5" PADS
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
780
  • Nein
  • AngemessenSide bumpers, dented under compartment, doors, front bumper, dented under windshield
  • Gut
  • AngemessenEquipped with counterweight removal, left rear side of counterweight dented in
  • AngemessenOuter belly pans bent, right rear pan missing
  • AngemessenPlay chips and scratches
  • AngemessenBottom front and rear draw bar plates bent upward
  • Gut
  • AngemessenBoth rear side compartment doors have small dent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLight faded over machine, surface rust paint chips, and scratches over lower machine, areas, and roller frames
  • Gut
  • AngemessenRight front tool compartment, dented, pushed in in front
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
301
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GutBack up camera working
  • GutWorking
  • SchlechtRetractable style,belt (outdated)
  • GutWorking
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1910
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutGauges working
  • Gut
  • Gut
  • GutOur meter working shows 10746hr,
  • GutPilot operated joystick controls
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutAir ride seat, suspension
  • AngemessenSwitch for heated seat missing
  • GutPilot operated joystick control
  • GutCabinet glass in place, no chips or cracks
  • GutWorking
motor
800
  • JaSlight
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Powered by caterpillar C-13 (6-cylinder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutStarts and runs good
  • Gut
kühlsystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • GutRed, clean
  • Gut
  • Gut
  • GutBelt drive
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
400
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • GutAll flood lights on machine working
  • Gut
hydraulik
1200
  • Both swing drives full
  • Gut
  • Gut
  • GutPilot operated joystick controls
  • Gut
  • GutHydraulic functions operating good cycle. Speeds were good, no load.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
300
  • 22’8ft
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
300
  • 12’8ft
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer482-1222
Verbindungsstücke52
Anmerkungen - LAUFWERK 1both pillow blocks at end of adjustment rails
Anmerkungen - LAUFWERK 2Each side has a couple of loose pads
Track Shoes Width / Type35.5 triple grouser pads
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front1751764032
Carrier Rollers Rear1771752440
Idlers Front26266060
Links1251254545
Pins & Bushings (External)71.571.54444
Pins & Bushings (Internal)8728726060
Track Roller 92019.52015
Track Shoe Grouser Height26266060
seitenantriebe
200
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
300
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage