Schnellsuche

CAT 325FLCR

CAT 325FLCR

Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 325FLCR
Foley Inc.
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.XAA00467
GerätenummerUP50178
Katalognummer10079216
Baujahr2016
Std3.087 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMONROE, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.142.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
BELEUCHTUNGLIGHTING
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GERADEAUSFAHRPEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
EPA-AUFKLEBEREPA LABEL
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
Zusätzliche InformationenTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

*CAMERA REAR VIEW
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
790
  • Nein
  • Nein
  • .
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome scratches
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome bends
  • AngemessenHardware missing at center brace
  • AngemessenRight rear compartment door handle mounting hardware missing
  • AngemessenOriginal fuel cap replaced with an older style cap. Does not seal properly to tank.
  • AngemessenCab hand rail slightly bent
  • Gut
  • AngemessenCracking/flaking paint in right rear compartment bracing. CAT known issue. See PSP (Expired) TEBE5749-00
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDamage to multiple panels
  • AngemessenDamage to corner step
sicherheitsvorkehrungen
100
  • Ja
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1110
  • NeinInoperable
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Material on right control loose.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCab door sliding glass latch tabs broken. Sun shade missing from headliner. Cab glass broken. Lower seal loose.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
500
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • CAT C4.4
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
400
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
400
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1020
  • . Cab seal missing at floor on right side of seat.
  • Gut
  • AngemessenBends in bucket cylinder line
  • GutCAT X W/ PATTERN CHANGER
  • AngemessenBends to some lines. Auxiliary line block off plates missing.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
110
  • AngemessenScratches and gouges
  • Gut
stiel
110
  • ~ 9 foot 6 inches
  • Gut
  • AngemessenScratches and dents
schaufel/löffel
220
  • JaTESTED
  • CAT 54 inch bucket will be included with sale. Dents, cracks and welds found in floor. Sensor mount bolt broken in bucket.
  • CAT Hydraulic. COUPLER (TESTED)
  • 54" THIN, CRACKED & WELDED
  • AngemessenMild play
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenMild uneven wear
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer9W-3138X
Anmerkungen - LAUFWERKPhotos
BodenplattenSome bent shoes (right side)
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Carrier Rollers Front118mm12
Idlers Front21mm24
Links105mm18
Pins & Bushings (External)60mm20
Track Roller 2147mm21
Track Shoes (Width)31"
seitenantriebe
100
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • .
  • am fm radio
  • product link
  • AUX HYD , CIRCUIT, COMBINED
  • REAR VIEW CAMERA
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage