Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Bagger
Raupenbagger
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 325FLCR
2020
2980 Hours
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Marke
CAT 325FLCR
Produktgruppe
Raupenbagger
Serien Nr.
RBW20820
Gerätenummer
E0008578
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 325FLCR
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Bagger
Raupenbagger
CAT
CAT 325FLCR
Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 325FLCR
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
168.239
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Tromsø
+47 98424767
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 325FLCR
Pon Equipment AS
Produktgruppe
Raupenbagger
Serien Nr.
RBW20820
Gerätenummer
E0008578
Katalognummer
10106067
Baujahr
2020
Std
2.980 Std. h
Land
Norwegen
Maschinen Standort
Tromsø, Norwegen
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
168.239
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zertifikate
CE
Zubehör
Grading System - 3D
Grading System - 3D
Emissionsstufe - EU - IV
Emissions Level - EU - IV
Emissionsstufe - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Emissionsstufe - EPA - EPA TIER 4f
Emissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Klimaanlage
Air Conditioner
Zusatzhydraulikdruck
Auxiliary Hydraulics Pressure
Schnellwechsler - Schnell
Coupler - Quick
Motorraumverkleidungen
Engine Enclosures
Beleuchtung
Lighting
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegel
Mirrors
Hand- und Fußsteuerung
Hand and Foot Control
Rundumleuchte
Beacon
Ausleger - 1 Stk
Boom - 1 Piece
Unterwagen - Standard
Car Body - Standard
Behördlich vorgeschriebene Kennzeichnungen
Regulatory Marking
Schnellwechslertyp - Hydraulik
Coupler Type - Hydraulic
Feuerlöscher
Fire Extinguisher
Funkgerät - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Zentralschm.
Auto Lube
Stiel - Mittel
Stick - Medium
Zusätzliche Informationen
Maskinen leveres med følgende utstyr:
- Hk feste
- Rototilt
- Pusseskuffe
- Graveskuffe
- Leica 3D maskinstyring
- Sentralsmøring
Med forbehold om feil i annonse
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
20
0
0
reinigung erforderlich
Ja
extra fuel tanks
Nein
s.o.s. taken
Nein
bumper
Gut
car body
Gut
catwalk
Gut
counterweight
Gut
crankcase guard / battery box
Gut
decals
Gut
eng. enclose hood / stack
Gut
engine doors
Gut
fenders
Gut
fiberglass
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Gut
hood
Gut
main frame welds
Gut
paint
Gut
plastic
Gut
pre-cleaner bowl
Gut
radiator grill & shroud
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
4
0
0
kabinenschutzvorrichtungen
Ja
überrollschutz
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
fire extinguisher
Gut
horn
Gut
secondary exit
Gut
swing brake
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
15
0
0
rückfahr-warnhupe
Nein
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Ja
aktuelles ersatzteil-handbuch
Ja
aktuelles sicherheitshandbuch
Ja
überrollschutz-zertifikatschild
Ja
diesel exhaust fluid (def) level
35
fuel level
10
air conditioner
Gut
dash console
Gut
door latches
Gut
ems panel / warnings
Gut
floor boards
Gut
gauges
Gut
glass/mirrors
Gut
heater
Gut
interior lights
Gut
meter
Gut
product link
Gut
seat belt
Gut
seat cushion / arm rest
Gut
switches
Gut
windshield wipers
Gut
motor
9
0
0
apparent other engine damage
Nein
Ja
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Ja
Litt lekkasje på ventilasjon
wasser in öl
Nein
hours on engine
2980
belts / pulleys
Gut
engine oil filter condition / service hours
Gut
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition
Gut
turbocharger / blower
Gut
emissions
4
1
0
aftertreatment system codes
Nein
leaks / type
Nein
aftertreatment heat shields / guards
Gut
def level / condition
Angemessen
def lines / wiring
Gut
diesel exhaust fluid (def) tank
Gut
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Gut
kühlsystem
8
0
0
coolant leaks
Nein
Nein
anti-freeze level / color / condition
Gut
Rød
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
4
1
1
Ja
alternator
Gut
batteries / cables
Angemessen
Lagt på lading. Helt utladd.
beacon
Schlecht
Defekt
lighting
Gut
starter
Gut
wiring
Gut
hydraulik
12
1
0
schwenkantriebsölstand
Bra
boom cylinder
Gut
bucket cylinder
Gut
control linkage
Gut
hose lines
Angemessen
hydraulic swivel
Gut
operating condition - hydraulics
Gut
pump drive
Gut
pumps & valves
Gut
stick cylinder
Gut
swing gear
Gut
swing motors
Gut
tank
Gut
travel motors
Gut
technology
10
0
0
technology system operational
Ja
boom sensor
Gut
bucket sensor
Gut
gnss antennas #1
Gut
gnss antennas #2
Gut
gnss receiver
Gut
gps wiring harness
Gut
grade display
Gut
machine display
Gut
stick sensor
Gut
tilt / bucket sensor harness
Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
förderschnecke
Nein
klaue
Nein
presse
Nein
greifer
Nein
hammer
Nein
pulverisierer
Nein
rechen
Nein
aufreißer
Nein
schere
Nein
daumen
Nein
kippbarer grabenräumlöffel
Nein
vibrationsplatte
Nein
ausleger
3
0
0
auslegerzustand
Gut
auslegerbolzen
Gut
bolzen und buchsen - ausleger
Gut
stiel
3
0
0
bolzen und buchsen - stiel
Gut
stielzustände
Gut
stielbolzen
Gut
schaufel/löffel
4
1
0
schnellwechseleinrichtung
Ja
fabrikat
Gjerstad
schnellwechseleinrichtung (marke/modell)
G70
seriennummer
67927
bucket bottom
Gut
bucket linkage
Gut
bucket mounts
Gut
bucket sides
Gut
cutting edges
Angemessen
Kniv slitt
laufwerk
2
0
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - links
Gut
Laufrollenrahmen - rechts
Gut
seitenantriebe
2
0
0
gehäuse
Gut
planeten, differential
Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentar 1
Varsellys defekt
kommentar 2
Feilkode på sentralsmøring
kommentar 3
Lekkasje på tiltrotator
kommentar 4
Mangler cat merke på v.s
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nein
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
ölanalyse (alle gehäuse)
Nein
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 325FLCR - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.