Schnellsuche

CAT 305E2CR

CAT 305E2CR

CAT Certified
Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Rudshøgda
+47 98424767
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 305E2CR
Pon Equipment AS
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.H5M14465
Gerätenummer20H9820
Katalognummer10106088
Baujahr2021
Std900 Std. h
LandNorwegen
Maschinen StandortRudshøgda, Norwegen
Preisangabe
Preis ohne MwSt.64.852 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
ZertifikateCE
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Schnellwechsler - SchnellCoupler - Quick
BeleuchtungLighting
SpiegelMirrors
Hand- und FußsteuerungHand and Foot Control
Behördlich vorgeschriebene KennzeichnungenRegulatory Marking
Schnellwechslertyp - HydraulikCoupler Type - Hydraulic
FeuerlöscherFire Extinguisher
GummiketteRubber Track
Emissionsstufe - EU - Stage5Emissions Level - EU - Stage5
Emissionsstufe - EPA - EXPORT ONLYEmissions Level - EPA - EXPORT ONLY
Zusätzliche InformationenMaskin leveres med følgende utstyr:
- HK feste
- Rototilt
- Graveskuffe
- Pusseskuffe
- Smalskuffe

Med forbehold om skrivefeil i annonsen

Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1800
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
310
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1210
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
400
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1200
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage