CAT 304 C3 TAQ - Raupenbagger - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT 304 C3 TAQ

CAT 304 C3 TAQ

Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Moab, UT
Basis Informationen
MarkeCAT 304 C3 TAQ
Wheeler Machinery Co.
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.AN401207
GerätenummerBCP01177
Katalognummer10161810
Baujahr2022
Std179 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMoab, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.94.365 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen*304 07A MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BOOM, SWING
*CAB, WITH HEAT AND A/C
*ELECTRICAL ARR, C1.7 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*HOLDER, GREASE GUN
*HYDRAULIC OIL
*LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, ANGLE, BOCE
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QC, 3 LINE
COUNTERWEIGHT, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
INTEGRATED RADIO
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
LINES, STICK
MIRROR, CAB, RIGHT
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 09/15/22 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR MIRROR, CAB
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, 1- AUX, ANGLE BLD
TRACK, 14", RUBBER BELT
WATER JACKET HEATER, 120V
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage