Schnellsuche

CASE CX130D

CASE CX130D

Preis
95.500 $
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Muncie, IN
+1 3175452151
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCASE CX130D
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.NGE7D1253
Katalognummer4910756
Baujahr2016
Std2.661 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMuncie, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.95.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BELEUCHTUNGLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
ANSCHLUSSSTÜCK, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
200
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1000
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
500
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1200
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
210
  • Some play.
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
stiel
210
  • Some play.
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
500
  • Ja
  • Some play in linkage.
  • 36”
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
seitenantriebe
200
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage