John Deere & CO. 544P - Radlader - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

John Deere & CO. 544P

John Deere & CO. 544P

Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeJohn Deere & CO. 544P
WAGNER EQUIPMENT CO.
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.1DW544PAANLZ13957
Gerätenummer521527
Katalognummer10123891
Baujahr2022
Std403 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortAurora, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.170.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen2022 DEERE 544P WHEEL LOADER
24V TO 12V,8A CONVERTOR
4 TIE DOWNS LOOP, GRAB IRONS
AS IS /A S RECEIVED
BLOCK HEATER, TRAVEL ALARM,
BUCKET-GP, 3.5CYD
COUNTERWEIGHT, AM-FM RADIO
COUNTERWEIGHT/BUMPER
COUPLER,HYDRAULIC
DIFFERENITALS,LOCK FRT/RR OPEN
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PVS6068,6.8L,166HP,TIER 4
EPA LABEL, FIRE EXTINGUISHER,
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH,
FENDERS,STEEL & POLY, FRT & RR
FLOOR MAT, REARVIEW MIRROR,
HEADLINER, SUN VISOR FRT/RR,
HOT LIST PRICING
JD LINK MONITORING, DOME LIGHT,
KEYLESS START,PAYLOAD READY ONLY
LIGHTING,HALOGEN (8) WORK
PRICE UPDT: 05/07/25 VIA U1C2700
REAR WINDOW DEFROST, USB PORT,
REARVIEW CAMERA,W/LCD DISPLAY
RIDE CONTROL,ANTI-THEFT SECURITY
SEAT,CLOTH,AIR SUSPENSION W/BELT
STANDARD LIFT,GP BOOM W/Z-BAR
TIRES,BRIDGESTONE 20.5R25 @80%
TRANSMISSION,PWR SF 5F-3R
WASHER-WIPERS,FRT/RR
WET DISC BRAKES, SAFETY BEACON,
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1800
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
800
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1900
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
1000
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Machine has 1,425 miles
  • Normal
  • None
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
800
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1100
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
700
  • Ja
  • Nein
  • 2nd gear stall
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutWet
achsbaugruppen
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1000
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
1000
  • Deere General Purpose Hi-Vis Bucket
  • 3.50 cyd
  • PXBUHGP350223
  • 106”
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • 99%
  • Bridgestone VUT
  • 20.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left Front32NeinNein
Left Rear32NeinNeinNein
Right Front32NeinNeinNein
Right Rear32NeinNeinNein
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • 30 April 2024 - 406 hours
  • Machine is in like new condition.
allgemeiner zustand
300
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage