Schnellsuche

John Deere & CO. 524L HL

John Deere & CO. 524L HL

Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeJohn Deere & CO. 524L HL
WAGNER EQUIPMENT CO.
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.1DW524LSVLF706113
Gerätenummer526871
Katalognummer10136853
Baujahr2020
Std7.950 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWindsor, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.99.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen2-950CCA BATTERIES,12V/100A
2020 DEERE 524L HL WHEEL LOADER
7950 BW 7/15/24
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET-GP,5.0YD3,BOCE,PO, TRM
COUNTERWEIGHT-BUMPER, SUN VISOR
DIFFERENTIALS,LOCK-FRT,CONV,REAR
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,PVS6068,6.8L,152HP,TIER 4
ENGINE-EIS, JD LINK, READY
FENDERS,STEEL & POLY
GP BOOM, W/Z-BAR, PAYLOAD-READY
HEADLINER, DOME LIGHT,12V PORT
LCD MULTI-INSTRUMENT PANEL,W/EMS
LIGHTING,HALOGEN WORK & SIGNAL
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR WINDOW DEFROST, RV CAMERA,
RECOVERY HITCH & PIN, GRAB IRONS
SEAT, CLOTH AIR, SUSP W/3" BELT
STDD AM-FM RADIO, WB,AUX PORT
STEER, WHEEL & JOYSTICK LOADER
TIRES,FS VERSABUILT 20.5R25 @20%
TRANSMISSION,GUARD, RIG SAVER,
TRANSMISSION,PWR SF,F5-R3
TRANSPORT TIE DOWN LOOPS,
TRAVEL ALARM, EXTERIOR MIRRORS
VANDAL PROTECTION, BEACON READY
WASHER-WIPERS,INT-2SPD,FRT/RR
WEIGHT MANAGEMENT SYSTEM
WET DISC BRAKES, SMV SIGN,
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1810
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft step damaged
sicherheitsvorkehrungen
402
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • SMV sign missing
  • Gut
  • SchlechtNot functioning
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtExpired
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
2230
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • AngemessenLeft armrest missing
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft mirror missing
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenAir ride bleeds off fairly quickly
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
1100
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
500
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
900
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
drehmomentwandler
400
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1300
  • JaWet line coming out of filter housing
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
810
  • Gut
  • AngemessenWet line coming out of metering unit
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
1200
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
achsbaugruppen
400
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
810
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenWet with oil
  • Gut
schaufel/löffel
911
  • TRM manufacturing
  • 0121–1 6358–1/1
  • 5yd3
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLinkage between bucket and coupler fairly loose
  • Gut
  • SchlechtWorn down to the base edge
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
800
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • 20%
  • 20.5 R 25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left FrontFirestone versabuilt ap512NeinNeinNein
Left Rear1126NeinNeinNein
Right Front819NeinNeinNein
Right Rear1024NeinNeinNein
allgemeiner zustand
300
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage