Hitachi ZW75

Hitachi ZW75

Preis
39.915 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeHitachi ZW75
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.HBA08901
GerätenummerHBA08901
KatalognummerCU4548878
Baujahr2017
Std596 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortHanau
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 39.915
Mwst. (19%)$ 7.584
Preis mit MwSt.$ 47.499
Features
Zusätzliche InformationenTIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
ENGINEPOWER: 59 HP
BUCKET CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Felix Höfler
Deutschland
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch