Caterpillar 982M

Caterpillar 982M

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 982M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.F9A00217
GerätenummerF9A00217
KatalognummerCU4530618
Baujahr2015
Std6469 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortWeißenhorn
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenOPERATING WEIGHT: 35.6 T
ENGINEPOWER: 397 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 45 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 45 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Thorsten Hill
Deutschland
Telefon:+49 6631 9601 ext 15
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch