Caterpillar 980M

Caterpillar 980M

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 980M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.N8T00503
GerätenummerN8T00503
KatalognummerCU4544429
Baujahr2016
Std9593 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortKöln-porz
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenOPERATING WEIGHT: 30.1 T
ENGINEPOWER: 392 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Konstantin Wehrwein
Deutschland
Telefon:+49 2203 929185
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch