Caterpillar 980K

Caterpillar 980K

Preis
132.066 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 980K
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.GTZ00718
Gerätenummer8U3456
KatalognummerCU4471767
Baujahr2014
Std11280 Std. h
LandNiederlande
Maschinen StandortVuren
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 132.066
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenYear of manufacture: jun 2014
Model year: 2014
Model code: 980K
Battery: Year of manufacture 2014

BODY TYPE: FIXED FRAME
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Menno Westerlaken
Niederlande
Telefon:+31 183 51 50 70
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch