Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Preis
182.655 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 950M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.XCJ10151
KatalognummerCU4501181
Baujahr2017
Std2095 Std. h
LandNiederlande
Maschinen StandortVuren
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 182.655
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenYear of manufacture: apr 2017
Model year: 2017
Model code: 950M
Empty weight: 19.000 kg
Battery: Year of manufacture 2017

BODY TYPE: FIXED FRAME
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Menno Westerlaken
Niederlande
Telefon:+31 183 51 50 70
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch