Caterpillar 950M

Caterpillar 950M

Preis
165.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 950M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.EMB00269
GerätenummerUE5031
KatalognummerCU4417542
Baujahr2015
Std6024 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 165.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
GEGENGEWICHTCOUNTERWEIGHT
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
AUTOMATISCHE SCHALTUNGAUTO SHIFT
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche Informationen*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*FAN, STANDARD
*CAB ROOF CAP
*CAP GP, RAIN
*HYDRAULICS, 2V RC
CUTTING EDGE, BOLT-ON
*LIGHTING, STANDARD
*MANUAL GREASE, STD & LOGGER
*LINKAGE, STANDARD LIFT
QUICK COUPLER, FUSION
PACK, DOMESTIC TRUCK
*950M WHEEL LOADER
*SOUND SUPPRESSION, STANDARD
*WEATHER, COLD START 120V
*STANDARD PACKAGE
*AXLES, MANUAL FRONT, ED
LANE 1 ORDER
*COUNTERWEIGHT, 1460KG
*RADIO, CB (READY)
*RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
*GUARD, POWERTRAIN
*SEAT BELT, 3" WIDE W/INDICATOR
*QUICK COUPLER, READY, STD LIFT
*COOLING, 9 FINS PER INCH
*MANUAL DIFFERENTIAL, HMU
*MIRRORS, EXTERNAL, BASIC
*ANTIFREEZE, -34C (-29F)
*STANDARD STEERING, HMU
*CAB AR, STANDARD
*COVER, HVAC, PLASTIC
*SINGLE AXIS LEVERS W/FNR, 2V
*SEAT, STANDARD-HMU
*REGIONAL PKG, NACD
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
BUCKET-GP, 114" 4.50YD3 (QC)
TIRES, 23.5R25 YK RB31 * L3
*FENDERS, STANDARD
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • allgemeiner zustand
  • drehmomentwandler
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Ja
  • good
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenpeeling
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessensome damage
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenbent
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • ok
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • ok
  • normal
  • none
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Nein
  • 2nd
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutrecent edge
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
drehmomentwandler
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 23.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneMAXAM100
Links hintenMAXAM100
Rechts vorneMAXAM100
Rechts hintenMAXAM100
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INDUSTRIESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch