Caterpillar 930M

Caterpillar 930M

Preis
159.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 930M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.KTG01073
GerätenummerUE4712
KatalognummerCU4293972
Baujahr2016
Std233 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 159.500
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenCOUNTERWEIGHT, STANDARD
CUTTING EDGE, BOLT ON(4 PIECE)
DIFFERENTIAL, OPEN REAR
EMA
ENGINE AR
ENVIRONMENT, STANDARD
FENDERS, STANDARD
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
STEERING, STANDARD
TIRES,20.5/25 FS SGGLD 12PR L2
WARNING, BEACON, LED STROBE
WEATHER, COLD START 120V
BUCKET, GP, 3.0YD3, FUS
CAB, DELUXE
INLAND FREIGHT
LANE 2 ORDER
PREP PACK, UNITED STATES
PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • allgemeiner zustand
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • good
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutminor surface rust/bubbling
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • ok
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • red
  • ok
  • normal
  • none
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Nein
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Ja
  • 2.7 yd3
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • right front tire low on air
  • 20.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneTITAN90
Links hintenTITAN90
Rechts vorneTITAN90
Rechts hintenTITAN90
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INDUSTRIESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch