Caterpillar 924K

Caterpillar 924K

Preis
115.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 924K
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.PWR03312
Gerätenummer110950
KatalognummerCU4533780
Baujahr2014
Std1509 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNegaunee, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 115.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Zusätzliche InformationenWEATHER, COLD START 120V
POMPS 20.5R25 MI SNO PLUS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 882LBS LOGGER
2.7YD BUCKET
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
FENDERS, EXTENDED COVER
INLAND FREIGHT
CAB, DELUXE
STEERING, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
RADIO, CD, DELUXE
ENVIRONMENT, STANDARD
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
SEAT, DELUXE
TOOLBOX GROUP
CAMERA, REAR VIEW
QUICK COUPLER, FUSION
PREP PACK, UNITED STATES
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
ENGINEENGINE
Zusätzliche InformationenWEATHER, COLD START 120V
POMPS 20.5R25 MI SNO PLUS
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
LANE 2 ORDER
COUNTERWEIGHT, 882LBS LOGGER
2.7YD BUCKET
PRODUCT LINK, SATELLITE-PL321
FENDERS, EXTENDED COVER
INLAND FREIGHT
CAB, DELUXE
STEERING, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
HYD,3V,COUPLER READY,STD LIFT
JUMPER LINES, 3RD FUNCTION
RADIO, CD, DELUXE
ENVIRONMENT, STANDARD
LIGHTS, AUX, HALOGEN / HALOGEN
SEAT, DELUXE
TOOLBOX GROUP
CAMERA, REAR VIEW
QUICK COUPLER, FUSION
PREP PACK, UNITED STATES
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • achsbaugruppen
  • allgemeiner zustand
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Nein
  • Very nice clean machine
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSome scratches, some areas of minor surface rust starting. Normal for machine
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome minor damage to plastic. Latch does not open or close properly
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenL/S ladder bent
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Nein
  • Nein
  • GutOperated properly
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Really good condition
achsbaugruppen
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • 80%
  • 20.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneMichelin80NeinNeinNein
Links hinten80NeinNeinNein
Rechts vorneMichelin80NeinNeinNein
Rechts hinten80NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources