Caterpillar 918M

Caterpillar 918M

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 918M
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.H2600229
GerätenummerH2600229
KatalognummerCU4546213
Baujahr2016
Std2052 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortKöln-porz
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenTIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
OPERATING WEIGHT: 9.3 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
ENGINEPOWER: 117 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Konstantin Wehrwein
Deutschland
Telefon:+49 2203 929185
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch