Schnellsuche

CAT 988 HL

CAT 988 HL

Baujahr
2024
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis Informationen
MarkeCAT 988 HL
Wheeler Machinery Co.
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.S3J00160
GerätenummerAA011079
Katalognummer10157448
Baujahr2024
Std235 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.1.255.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KontergewichtCounterweight
Hydraulische SchwingungsdämpfungRide Control
Zusätzliche InformationenACCUMULATORS
AXLES, STANDARD
BUMPER, HIGH
CAMERA, REAR VISION
COOLANT, STANDARD
COOLER, AXLE OIL
COOLING, HIGH AMBIENT
CPM PAYLOAD WEIGHING READY
ENGINE, STANDARD
FENDERS, STANDARD
FILM, AM-NORTH
FILMS, ANSI
FUEL TANK, FAST FILL
GLASS, BONDED
GUARD, ENGINE CRANKCASE
GUARD, STEERING CYLINDER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
IMPLEMENTS, 2V
LANE 3 ORDER
LIFT, HIGH
LIGHTING, ENGINE COMPARTMENT
LIGHTS, LED, STANDARD
LOADER, STANDARD
LUBRICATION, STANDARD
MIRRORS, STANDARD
NO WHEEL CHOCKS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRECLEANER, NONPOWERED
PRECLEANER, STANDARD
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICED NEW 08/27/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
SEAT, PREMIUM PLUS
STEERING, SECONDARY
TIRES, 35/65R33 BS VSNT ** L4
TRANSPORT, BUCKET (NI) / OMIT
VISOR, CAB
WEATHER AR, STANDARD
WINDOW, SLIDING
WIRING, HIGH
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage